|
|
05562带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌壳体和操作件。 黄铜螺母。NBR O 型圈,CR 平面密封件。规格:外壳镀铬。操作件黑色粉末喷涂处理。 螺母镀锌。提示:通过锁定在终端位置上使旋转锁销实现耐振。左右侧安装均可,锁模行程 90°,配有内部旋转限制装置。旋转锁销可以预组装(对于较小的 A 型和较大的门厚度时,只能有限实现)。
通过 O 型圈和平面密封件实现防水防尘等级为 IP65。
这种可锁定的旋转锁销分别提供 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下(打开和关闭)。锁定是相同的,也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开(锁定 2233)。
所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。附件:套筒扳手 05586。 钢制紧凑型旋转锁销的舌簧 05563。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 操作元件 | H | S max. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05562-30132 | 蝶形旋钮 | 13,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 05562-31132 | 可锁定的旋钮 | 13,5 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|