norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:*A 的单位为 mm,壳体长度 H=13.5 mm。附件:紧凑型旋转锁销 05561.。
紧凑型旋转锁销,带手柄操作装置 05562。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05563 钢制紧凑型旋转锁销的舌簧 160 kB

图纸

钢制紧凑型旋转锁销的舌簧

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2BB1A,当 H=13,5L

适用于 norelem 旋转锁销

CAD配件价格订购
05563-0124X075无限位器向上弯折的曲柄126,17,52405561, 05562 根据要求
05563-0124X135无限位器d 型126,113,52405561, 05562 根据要求
05563-0124X195无限位器向下弯折的曲柄126,119,52405561, 05562 根据要求