按钮
返回
产品
产品概览
电动机构
控制和信号装置
按钮
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
81000
按键,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
1 型号
81000-01
照明按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
1 型号
81000-03
触动按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
1 型号
81000-04
发光按钮,触动式,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
1 型号
81000-06
带环形照明的按键,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
5 型号
81002
按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 用于接触元件的 RRJ 型
1 型号
81002-06
带环形照明的按键,内置款式,Ø 22.3 mm 用于接触元件的 RRJ 型
1 型号
81002-10
薄膜按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 用于接触元件的 RRJ 型
1 型号
81002-90
嵌入式盲盖 Ø 22.3 mm RRJ 型
1 型号
81039
双按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 带触头模块、螺纹接头
1 型号
81040
按钮盖
6 型号
81040-10
盖帽升降器
1 型号
81040-11
装配扳手,带力矩限制功能
2 型号
81040-15
圆形标签板
12 型号