|
|
|
81000-06带环形照明的按键,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料。 AgNi 触点连接。规格:银色前框。 内置白色 LED。提示:触摸按键,采用圆形设计,带有集成接触器和扁插头接口(使用部分绝缘或完全绝缘的扁插头护套)。带按钮盖和内置白色 LED。颜色由彩色环显示。
按键的扁平的结构和人体工程学设计令人印象深刻。其安装直径为 22.3 mm,易于安装。这些按键符合所有相关标准。
证书/满足的标准: CCC、CE、cURus、DNVGL、ENEC10、VDE、UKCA。 EN 60947-5-1、EN 61058-1。技术参数:安装位置:任意。 机械性使用寿命:1,000,000 次开关循环。 电气性使用寿命:额定负载下 1,000,000 次开关循环。温度范围:存放温度:-40 °C 至 +80 °C。 工作温度:-25 °C 至 +70 °C。附件:安装外壳 81200、81200-05。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 组件 颜色 | 连接方式 | 常闭数量 NC | 常开数量 NO | 锁紧扭矩 安装螺母 Nm | 系列 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 81000-06-10111 | 白色 | 扁插头 2.8 x 0.5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10112 | 红色 | 扁插头 2.8 x 0.5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10113 | 绿色 | 扁插头 2.8 x 0.5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10114 | 黄色 | 扁插头 2.8 x 0.5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10115 | 蓝色 | 扁插头 2.8 x 0.5mm | - | 1 | 1,3-1,9 | kompakt |  | | 根据要求 | |
订货号 | 可照明 | 执行路径 mm | 定义 | 电阻 m Ohm | 安装-Ø | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 81000-06-10111 | 是的 | 2,3 | X1 阳极,X2 阴极 | <20 | 22,3 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10112 | 是的 | 2,3 | X1 阳极,X2 阴极 | <20 | 22,3 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10113 | 是的 | 2,3 | X1 阳极,X2 阴极 | <20 | 22,3 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10114 | 是的 | 2,3 | X1 阳极,X2 阴极 | <20 | 22,3 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10115 | 是的 | 2,3 | X1 阳极,X2 阴极 | <20 | 22,3 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 灯座 | 灯电压最大值 | 照明环 | 最小电压 V | 最小电流 mA | 颤动延续时间 ms | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 81000-06-10111 | 内置 LED | 30V AC/DC | 白色 | 5 | 1 | <10 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10112 | 内置 LED | 30V AC/DC | 红色 | 5 | 1 | <10 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10113 | 内置 LED | 30V AC/DC | 绿色 | 5 | 1 | <10 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10114 | 内置 LED | 30V AC/DC | 黄色 | 5 | 1 | <10 |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10115 | 内置 LED | 30V AC/DC | 蓝色 | 5 | 1 | <10 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 灯功率最大值 | 参考编号 | 防护级别 | 脏物程度 | 过电压类别 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 81000-06-10111 | 14mA(当为 24V DC 时) | STLRWI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10112 | 14mA(当为 24V DC 时) | STLRRI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10113 | 14mA(当为 24V DC 时) | STLRGI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10114 | 14mA(当为 24V DC 时) | STLRYI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 根据要求 | | | 81000-06-10115 | 14mA(当为 24V DC 时) | STLRBI | IP65/IP67 | 2 | II |  | | 根据要求 | |
|
|