norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
照明按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型
81000-01

照明按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料。
AgNi 触点连接。
规格:银色前框。
内置白色 LED。
订购须知:请单独订购按钮盖和标签板。提示:触摸按键,采用圆形设计,带有集成接触器和扁插头接口(使用部分绝缘或完全绝缘的扁插头护套)。内置白色 LED。使用可选配的按钮盖可显示不同的信号颜色(需要按钮盖来保证洁净饰面)。

按键的扁平的结构和人体工程学设计令人印象深刻。其安装直径为 22.3 mm,易于安装。这些按键符合所有相关标准。

证书/满足的标准:
CCC、CE、cURus、DNVGL、ENEC10、VDE、UKCA。
EN 60947-5-1、EN 61058-1。

IP 防护等级指的是正面。
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:1,000,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 1,000,000 次开关循环。
温度范围:存放温度:-40 °C 至 +80 °C。
工作温度:-25 °C 至 +70 °C。
附件:按钮盖 81040。
标签板 81040-15。
盖帽升降器 81040-10。
安装外壳 81200、81200-05。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81000-01 照明按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型 618 kB

图纸

照明按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型
照明按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型

商品选择/筛选

订货号

连接方式常闭数量 NC常开数量 NO锁紧扭矩
安装螺母
Nm
系列可照明执行路径 mmCAD配件价格订购
81000-01-1011扁插头 2.8 x 0.5mm-11,3-1,9kompakt是的2,3 根据要求
订货号

定义电阻
m Ohm
安装-Ø灯座灯功率最大值灯电压最大值CAD配件价格订购
81000-01-1011X1 阳极,X2 阴极<2022,3内置 LED14mA(当为 24V DC 时)30V AC/DC 根据要求
订货号

颤动延续时间
ms
参考编号防护级别脏物程度过电压类别最小电压 V最小电流 mACAD配件价格订购
81000-01-1011<10STLIIP65/IP672II51 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83