norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
81040-15
圆形标签板
返回
产品
产品概览
电动机构
控制和信号装置
按钮
圆形标签板
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
塑料 PET。
规格:
白色半透明。
未打印或以黑色打印。
提示:
标签板未打印或采用标准打印。用于插入按钮盖或球形帽。
根据要求:
标签板采用特殊打印(25 件起)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 81040-15 圆形标签板
401 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
打印
参考编号
语言
CAD
配件
价格
订购
81040-15-0000
未打印
BSRRU
中性
根据要求
81040-15-0041
圆形/关闭
BSRR41
中性
根据要求
81040-15-0043
数字 I
BSRR43
中性
根据要求
81040-15-0131
开
BSRR131
德语
根据要求
81040-15-0132
关
BSRR132
德语
根据要求
81040-15-0201
开始
BSRR201
德语
根据要求
81040-15-0202
停止
BSRR202
德语
根据要求
81040-15-0203
On
BSRR203
英语
根据要求
81040-15-0204
Off
BSRR204
英语
根据要求
81040-15-1155
符号“开”
BSRR1155
中性
根据要求
81040-15-1156
符号“关”
BSRR1156
中性
根据要求
81040-15-0226
复位
BSRR226
英语
根据要求
本类目的其他商品
81000
按键,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
81000-01
照明按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
81000-03
触动按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
81000-04
发光按钮,触动式,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
81000-06
带环形照明的按键,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
81039
双按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 带触头模块、螺纹接头
81040
按钮盖
81040-10
盖帽升降器
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83