norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
带触头模块、螺纹接头
81039

双按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 带触头模块、螺纹接头

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料。
AgNi 触点连接。
规格:红色/绿色压紧旋钮带有标签。
煤黑色前框。
提示:带触头模块的触摸双按钮(1x 常闭,1x 常开),带螺纹接头。双按钮由一个红色和一个绿色按钮组成,每个按钮都带有 0/I 字样。组件的耐磨损涂层可确保永久的可读性。

其安装直径为 22.3 mm,易于安装。双按钮符合所有相关标准。

证书/满足的标准:
cULus、CCC、CSA、ENEC05、CE、KEMA、UKCA、DNVGL。
EN 60947-5-1、EN 61058-1。

IP 防护等级指的是正面。
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:30,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 1,000,000 次开关循环。
温度范围:存放温度:-40 °C 至 +80 °C。
工作温度:-25 °C 至 +70 °C。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81039 双按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 带触头模块、螺纹接头 373 kB

图纸

双按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
带触头模块、螺纹接头

商品选择/筛选

订货号

连接方式导线截面 max.
(mm²)
常开数量 NO常闭数量 NC锁紧扭矩
安装螺母
Nm
CAD配件价格订购
81039-1110螺纹接头2,5112,5 根据要求
订货号

可照明执行路径 mm电阻
m Ohm
安装-Ø最小电压 V最小电流 mACAD配件价格订购
81039-11106<2022,351 根据要求
订货号

颤动延续时间
ms
参考编号防护级别脏物程度过电压类别CAD配件价格订购
81039-1110<10LDTIP403III 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83