norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
触动按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型
81000-03

触动按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料。
镀金 Au 触点连接。
规格:银色前框。订购须知:请单独订购按钮盖和标签板。提示:触动按钮,采用圆形设计,带有集成接触器和扁插头接口(使用部分绝缘或完全绝缘的扁插头护套)。使用可选配的按钮盖可显示不同的按键颜色(需要按钮盖来保证洁净饰面)。

按键的扁平的结构和人体工程学设计令人印象深刻。其安装直径为 22.3 mm,易于安装。这些按键符合所有相关标准。

证书/满足的标准:
CCC、CE、ENEC10、VDE。
EN 61058-1。

IP 防护等级指的是正面。

触动按钮是一种在按下时通过轻微阻力或咔嗒声给出明显反馈的开关。这表示按钮已成功按下。
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:1,000,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 1,000,000 次开关循环。
温度范围:存放温度:-40 °C 至 +80 °C。
工作温度:-25 °C 至 +70 °C。
附件:按钮盖 81040。
标签板 81040-15。
盖帽升降器 81040-10。
安装外壳 81200、81200-05。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81000-03 触动按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型 633 kB

图纸

触动按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型
触动按钮,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型

商品选择/筛选

订货号

连接方式锁紧扭矩
安装螺母
Nm
系列可照明执行路径 mmCAD配件价格订购
81000-03-110扁插头 2.8 x 0.5mm1,3-1,9kompakt2,3 根据要求
订货号

通过电阻 NC m Ohm通过电阻 NO m Ohm安装-Ø额定电压 V AC/DCCAD配件价格订购
81000-03-110<100<5022,30,02-48 根据要求
订货号

电机 mA颤动延续时间
ms
参考编号开关种类防护级别脏物程度过电压类别CAD配件价格订购
81000-03-1100,01-100<10SCTF1 转换触头IP65/IP672II 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83