norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
03191-91

不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢壳体 1.4305。
钢制螺栓。
不锈钢旋钮 1.4301。

规格:光亮不锈钢。
镀镍钢。
提示:随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 6 mm。
安装方式 2,用于板厚 > 6 至 20 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位,且螺栓缩回。
将快锁插销滑动或放置在固定衬套上。将旋钮向下按并拧到档位“ON”上。完全夹紧时会听到一声咔嗒。
附件:快锁插销的钢制固定衬套 03191-95。图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03191-91 不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头 315 kB

图纸

不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头

商品选择/筛选

订货号类型 2D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CAD配件价格订购
03191-91-11218钢制销钉161227352316284,42,45210355,517,5M2x466-162,5 根据要求
03191-91-11622钢制销钉201636503020376,53,46614445,521,5M3x666-202,5 根据要求
订货号类型 2径向力
kN
夹紧力
N
拔出力 F
kN
夹持力
N
工作温度

CAD配件价格订购
03191-91-11218钢制销钉10100042500≤180 °C 根据要求
03191-91-11622钢制销钉15200085000≤180 °C 根据要求
订货号名称类型 1类型 2形状类型CAD配件价格订购
03191-91-11218快锁插销重型钢制销钉- 根据要求
03191-91-11622快锁插销重型钢制销钉- 根据要求