03191-99
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
快锁插销
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢壳体和螺栓 1.4305。
不锈钢旋钮 1.4301。
规格:
亮色。
提示:
随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 6 mm。
安装方式 2,用于板厚 > 6 至 14 mm。
如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:
确保旋钮处于“OFF”档位,且螺栓缩回。
将快锁插销滑动或放置在固定衬套上。将旋钮向下按并拧到档位“ON”上。
附件:
用于快锁插销 03192-02 的固定衬套。
图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03191-99 不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
361 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
H
H1
H2
L1
L2
M
T
T1
T2
CAD
配件
价格
订购
03191-99-1620
14
6
25
28
21
14
26
4,4
2,4
58
6,5
43,5
5,5
19,5
M2x3
6
6-10
2,5
根据要求
03191-99-11022
18
10
34
36
28
18
35
6,5
3,4
66
10
50
5,5
21,5
M3x4
6
6-14
2,5
根据要求
订货号
径向力
kN
夹紧力
N
拔出力 F
kN
夹持力
N
工作温度
CAD
配件
价格
订购
03191-99-1620
3
30
0,5
90
≤180 °C
根据要求
03191-99-11022
9
50
1,5
150
≤180 °C
根据要求
订货号
名称
类型 1
类型 2
形状类型
CAD
配件
价格
订购
03191-99-1620
快锁插销
-
-
-
根据要求
03191-99-11022
快锁插销
-
-
-
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-57
|
>
|
>>
03191-90
钢制重型快锁插销 带旋转驱动器和不锈钢旋转头
03191-91
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
03191-95
快锁插销的钢制固定衬套
03192
带螺纹的钢制或不锈钢快锁插销,无球头
03192
带螺纹的钢制快锁插销
03192
带螺纹的不锈钢快锁插销
03192-01
快锁插销,带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头
03192-02
衬套,适用快锁插销
03192-08
不锈钢重型旋转锁闩 带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头
03192-09
不锈钢夹紧销,用于旋转锁闩
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-57
|
>
|
>>