norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢重型旋转锁闩
带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头
03192-08

不锈钢重型旋转锁闩 带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:旋转锁闩用于快捷简单更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。
材料:不锈钢制壳体。
旋钮,采用热塑性塑料 PA(聚酰胺)或不锈钢制成。
规格:亮色壳体。
黑色旋钮,采用 PA 塑料,玻璃纤维增强型。
不锈钢旋钮,亮色。
提示:随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。

板厚因所用夹紧螺栓不同而异 (03192-09)。

安装方式 1 带 A 型夹紧销,用于板厚 6 mm 或带 B 型夹紧销,用于板厚 9 mm。
安装方式 2 带 A 型夹紧销,用于板厚 > 6 至 20 mm 或带 B 型夹紧销,用于板厚 > 9 至 20 mm。

夹紧销必须单独订购。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位。
将旋转锁闩放在夹紧销上面,并将旋钮拧到“ON”档位。
附件:不锈钢夹紧销,用于旋转锁闩 03192-09。图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板
特点:
RoHS

图片(总概述)

不锈钢重型旋转锁闩
带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头

不锈钢重型旋转锁闩,
带旋转驱动器和塑料旋转头

更多信息

图纸

不锈钢重型旋转锁闩,
带旋转驱动器和塑料旋转头

商品选择/筛选

订货号材料D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2夹紧力
N
拔出力 F
kN
夹持力
N
工作温度

CAD配件价格订购
03192-08-14聚酰胺61425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C 根据要求
03192-08-18聚酰胺81834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C 根据要求

不锈钢重型旋转锁闩,
带旋转驱动器和不锈钢旋转头

更多信息

图纸

不锈钢重型旋转锁闩,
带旋转驱动器和不锈钢旋转头

商品选择/筛选

订货号材料D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2夹紧力
N
拔出力 F
kN
夹持力
N
工作温度

CAD配件价格订购
03192-08-114不锈钢 A261425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C 根据要求
03192-08-118不锈钢 A281834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C 根据要求