选择开关
返回
产品
产品概览
电动机构
控制和信号装置
选择开关
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
81050
触摸选择开关,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
3 型号
81050-03
闭锁选择开关,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
3 型号
81050-10
闭锁钥匙开关,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型
5 型号
81090
用于钥匙开关的钥匙
1 型号