|
|
81050触摸选择开关,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料。 AgNi 触点连接。规格:黑色选择开关。 银色前框。提示:带蝶形旋钮的选择开关,采用圆形设计,带有集成接触器和扁插头接口(使用部分绝缘或完全绝缘的扁插头护套)。
选择开关的人体工程学设计令人印象深刻。其安装直径为 22.3 mm,易于安装。选择开关符合所有相关标准。
IP 防护等级指的是正面。
证书/满足的标准: CCC、CE、cURus、DNVGL、ENEC10、VDE、UKCA。 EN 60947-5-1、EN 61058-1。技术参数:安装位置:任意。 机械性使用寿命:30,000 次开关循环。 电气性使用寿命:额定负载下 30,000 次开关循环。温度范围:存放温度:-40 °C 至 +80 °C。 工作温度:-25 °C 至 +70 °C。附件:安装外壳 81200、81200-05。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|