norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
闭锁钥匙开关,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型
81050-10

闭锁钥匙开关,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料。
AgNi 触点连接。
规格:黑色选择开关。
银色前框。
提示:钥匙开关,采用圆形设计,带有集成接触器和扁插头接口(使用部分绝缘或完全绝缘的扁插头护套)。这种可锁定的钥匙开关配有 2 把钥匙。锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开。

钥匙开关的人体工程学设计令人印象深刻。其安装直径为 22.3 mm,易于安装。选择开关符合所有相关标准。

IP 防护等级指的是正面。

证书/满足的标准:
CCC、CE、cURus、DNV、ENEC10、VDE、UKCA。
EN 60947-5-1、EN 61058-1。
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:30,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 30,000 次开关循环。
温度范围:存放温度:-40 °C 至 +80 °C。
工作温度:-25 °C 至 +70 °C。
附件:安装外壳 81200、81200-05。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81050-10 闭锁钥匙开关,内置款式,Ø 22.3 mm 扁插头接口,紧凑型 498 kB

图纸

闭锁钥匙开关,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型
闭锁钥匙开关,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型
闭锁钥匙开关,内置款式,Ø 22.3 mm
扁插头接口,紧凑型

商品选择/筛选

订货号

连接方式常闭数量 NC常开数量 NO锁紧扭矩
安装螺母
Nm
系列可照明CAD配件价格订购
81050-10-10200090001扁插头 2.8 x 0.5mm-21,3-1,9kompakt 根据要求
81050-10-10200090010扁插头 2.8 x 0.5mm-21,3-1,9kompakt 根据要求
81050-10-10200090011扁插头 2.8 x 0.5mm-21,3-1,9kompakt 根据要求
81050-10-10209090010扁插头 2.8 x 0.5mm-21,3-1,9kompakt 根据要求
81050-10-10209090111扁插头 2.8 x 0.5mm-21,3-1,9kompakt 根据要求
订货号

电阻
m Ohm
安装-Ø最小电压 V最小电流 mA颤动延续时间
ms
参考编号CAD配件价格订购
81050-10-10200090001<2022,351<10SSSA16II 根据要求
81050-10-10200090010<2022,351<10SSSA14II 根据要求
81050-10-10200090011<2022,351<10SSSA15II 根据要求
81050-10-10209090010<2022,351<10SSSA13II 根据要求
81050-10-10209090111<2022,351<10SSSA12II 根据要求
订货号

开关角度防护级别脏物程度过电压类别CAD配件价格订购
81050-10-1020009000190° rechtsIP652II 根据要求
81050-10-1020009001090° rechtsIP652II 根据要求
81050-10-1020009001190° rechtsIP652II 根据要求
81050-10-1020909001090°links/90°rechtsIP652II 根据要求
81050-10-1020909011190°links/90°rechtsIP652II 根据要求