norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
06980

塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:PA6 热塑性塑料。规格:热塑性塑料,黑色。提示:按钮带红色或绿色 LED 指示灯。

A 型:
带 8 针插头的连接在把手支脚的拧接面中。

B 型:
从把手支脚的拧接面连接电缆。
技术参数:参见下载、使用说明
连接类型:M12x1 8 针 插头或 5 m 电缆。
防护等级:IP54(适于连接器旋松时的 A 型)。
装配:背面安装。附件:适用于 A 型:
插塞连接器衬套 M12x1,带有螺纹锁 80150-10。
图纸提示:
A 型:带插头
B 型:带电缆
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06980 塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮 280 kB
 带电控开关功能的弓形把手的技术说明 200 kB

图片(总概述)

塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮

塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个带插头的按钮

更多信息

图纸

塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个带插头的按钮

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
ABD

HH1H2
max.
H3LL1T负载能力
N
CAD配件价格订购
06980-11601A绿色16026M66640701018217101000 根据要求
06980-11602A红色16026M66640701018217101000 根据要求

塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个带电缆的按钮

更多信息

图纸

塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个带电缆的按钮

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
ABD

HH1H2
max.
LL1T负载能力
N
CAD配件价格订购
06980-21601B绿色16026M666407018217101000 根据要求
06980-21602B红色16026M666407018217101000 根据要求