|
|
产品说明材料:增强型热塑性塑料 PA(聚酰胺)。规格:石墨黑。应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。 静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。 为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。 该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。 使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。 制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。
目标群体: 必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。 必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | A | B | C | D
| H | L | L1 | SW | T | T1 | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06903-111170824 | 黑色 RAL 9011 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 根据要求 | | 06903-111500824 | 黑色 RAL 9011 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 根据要求 | |
|
|