06895
圆形铸铁制弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
圆形铸铁制弓形把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJS 400。
规格:
去毛刺并经光滑打磨处理。
黑色塑料涂层。
支承面经过加工处理。
装配:
背面安装。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06895 圆形铸铁制弓形把手
146 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
A
B
D
D2
H
L
R
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06895-10006
亮色
100
18
M6
12
42
118
20
12
1000
根据要求
06895-11208
亮色
112
20
M8
14
47
132
22
15
1000
根据要求
06895-12510
亮色
125
22
M10
16
53
147
24
18
1000
根据要求
06895-14012
亮色
140
25
M12
18
59
165
26
20
1000
根据要求
06895-100061
黑色
100
18
M6
12
42
118
20
12
1000
根据要求
06895-112081
黑色
112
20
M8
14
47
132
22
15
1000
根据要求
06895-125101
黑色
125
22
M10
16
53
147
24
18
1000
根据要求
06895-140121
黑色
140
25
M12
18
59
165
26
20
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06902-01
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70