norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
橡胶金属缓冲器
norelem 橡胶金属缓冲器广泛用于弹性支撑的结构和标准元件。橡胶金属缓冲器的特点是它们的坚固性和有效的冲击缓冲和阻尼。它对于末端挡板承受的反复性冲击力和加速尤其重要。同时,norelem 橡胶金属止动缓冲器有助于消除并弹回机器振动。

应用领域

橡胶金属缓冲器用于工业和工艺等各种应用中的压力和剪应力,主要用于吸收动能,属于减震元件产品系列。但针对剪应力,norelem 橡胶金属缓冲器的负载能力要明显低于承受压应力的情况。负载数据可以在橡胶金属缓冲器技术信息页面找到。

此外,其还用于存放机组、电机、压缩机、泵和测试机。橡胶金属缓冲器通常用作门挡或降噪元件。

橡胶金属缓冲器类型

norelem 网上商店有不同硬度的橡胶金属缓冲器。天然橡胶与钢材和不锈钢相结合确保较长的耐用性和可靠的阻尼性能。
根据装配要求不同,norelem 提供带内螺纹或带外螺纹的橡胶金属缓冲器。不同形状的橡胶金属缓冲器可根据设计的不同缓冲所产生的能量。
收腰形状的橡胶轮廓确保最佳阻尼,例如用于具有大径向偏转的边缘负载。另一方面,锥形橡胶金属缓冲器主要用于缓冲强冲击载荷。可能的应用因发展而异。因此,机器周围使用橡胶金属缓冲器的方式可以视情况而变化。

橡胶金属缓冲器类型

相应的橡胶金属缓冲器类型表示橡胶金属缓冲器及其螺纹集成在工业或机床制造中的应用可能性。

A 型:A 型橡胶金属缓冲器可以分别装上或集成一个内螺纹和一个相反的外螺纹。

B 型:B 型橡胶金属缓冲器可以分别装上或集成一个内螺纹和一个相反的外螺纹。

C 型 :C 型橡胶金属缓冲器产品组两端各有一个内螺纹。

D 型:产品类别 D 型的橡胶金属缓冲器具有外螺纹,并且在可见表面上具有天然橡胶涂层,作为防撞止动器,限制移动物体的弹性距离。

E 型:E 型橡胶金属缓冲器与 D 型的区别在于其螺纹。norelem E 型橡胶金属金属缓冲器有内螺纹。

不锈钢制橡胶金属缓冲器

Norelem 不锈钢橡胶金属缓冲器采用天然橡胶制成的灰色涂层,平均硬度为 55 ° Shore A。裸露和锈条设计的不锈钢橡胶缓冲器可在 -30° C 到 80° C 的温度范围内使用。norelem网上商店有各种规格型号,例如不锈钢橡胶金属缓冲器,B 型C 型, E 型 D 型(带外螺纹用作冲击制动或在没有牢固固定在基础上的机器)。

钢制或不锈钢制橡胶金属缓冲器

钢制或不锈钢制的橡胶金属缓冲器涂有黑色弹性天然橡胶,平均硬度为 55° Shore A。钢制橡胶金属缓冲器(强度 5.6)是镀锌的,不锈钢橡胶金属缓冲器是光亮的。
橡胶金属缓冲器有外螺纹(A 型),外螺纹(B型),内螺纹(C 型)或带外螺纹(D 型,带外螺纹用作冲击制动或用在没有牢固固定在基础上的机器上)可在 norelem 商店购买。
裸露和锈条设计的不锈钢橡胶金属缓冲器可在 -30  C 到 +80  C 的温度范围内使用。

收腰形状的橡胶金属缓冲器

具有腰形橡胶轮廓的橡胶金属缓冲器可降低径向偏移时的橡胶边缘负载,从而提高部件的使用期。Norelem 橡胶金属缓冲器采用腰型设计,可提供

抛物线形橡胶止动缓冲器

圆锥形橡胶金属缓冲器

圆锥形橡胶金属缓冲器在形状上与抛物线橡胶止动缓冲器不同。 它不会逐渐变细,但具有相同的阻尼冲击的特性。

球形橡胶金属缓冲器

norelem

DS吸盘式橡胶缓冲型具有外螺纹并用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。

DS 吸盘式橡胶缓冲型具有外螺纹并用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。

橡胶止动缓冲器(门掣 )

橡胶止动缓冲型 TP 型门掣 中间有孔,可以很容易紧固。此外,橡胶止动缓冲器可用作机器的设备底座。

橡胶金属缓冲器附件

橡胶挡条

norelem 全系列提供

O 型轴承

norelem 橡胶金属缓冲器产品组的另一个附件是由镀锌钢制成的