26106-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹,灰色
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
橡胶金属缓冲器
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹,灰色
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4401 金属件。 天然橡胶弹性体,中等硬度 55° Shore A,灰色。
规格:
不锈钢 亮色。
提示:
橡胶金属缓冲器也用作防撞止动器限制移动物体的弹性距离。
温度范围:
-30 °C 至 +80 °C
根据要求:
不锈钢 1.4301 金属件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 26106-01 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹,灰色
219 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
组件
颜色
D
H
G
L
弹簧刚度
N/mm
负载
N
CAD
配件
价格
订购
26106-01-00800855
不锈钢
灰色
8
8
M3
6
40
40
根据要求
26106-01-01001055
不锈钢
灰色
10
10
M4
10
35
35
根据要求
26106-01-01001555
不锈钢
灰色
10
15
M4
10
26
40
根据要求
26106-01-01500855
不锈钢
灰色
15
8
M4
10
187
187
根据要求
26106-01-01501055
不锈钢
灰色
15
10
M4
10
100
100
根据要求
26106-01-02000855
不锈钢
灰色
20
8
M6
18
250
250
根据要求
26106-01-02001055
不锈钢
灰色
20
10
M6
18
240
240
根据要求
26106-01-02001555
不锈钢
灰色
20
15
M6
18
110
220
根据要求
26106-01-02002055
不锈钢
灰色
20
20
M6
18
75
225
根据要求
26106-01-02500855
不锈钢
灰色
25
8
M6
18
850
850
根据要求
26106-01-02501055
不锈钢
灰色
25
10
M6
18
400
400
根据要求
26106-01-02501555
不锈钢
灰色
25
15
M6
18
210
420
根据要求
26106-01-02502055
不锈钢
灰色
25
20
M6
18
140
420
根据要求
26106-01-02502555
不锈钢
灰色
25
25
M6
18
100
350
根据要求
26106-01-03001555
不锈钢
灰色
30
15
M8
23
270
540
根据要求
26106-01-03002055
不锈钢
灰色
30
20
M8
23
238
714
根据要求
26106-01-03003055
不锈钢
灰色
30
30
M8
23
127
508
根据要求
26106-01-03004055
不锈钢
灰色
30
40
M8
23
88
528
根据要求
26106-01-04001555
不锈钢
灰色
40
15
M8
23
710
1420
根据要求
26106-01-04002055
不锈钢
灰色
40
20
M8
23
365
1095
根据要求
26106-01-04003055
不锈钢
灰色
40
30
M8
23
205
820
根据要求
26106-01-05002055
不锈钢
灰色
50
20
M10
28
646
1938
根据要求
26106-01-05003055
不锈钢
灰色
50
30
M10
28
354
1416
根据要求
26106-01-05004055
不锈钢
灰色
50
40
M10
28
230
1380
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
26100
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 A 类,带双面外螺纹
26101
钢制橡胶金属缓冲器,带双面外螺纹的锥形 AT 型
26102
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹
26102-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹,灰色
26103
钢制橡胶金属缓冲器,带内螺纹的圆柱形 E 型
26103-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 E 类,带内螺纹,灰色
26104
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹
26104-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹,灰色
26105
钢制橡胶金属缓冲器,带双面内螺纹的锥形 CT 型
26106
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>