26103-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 E 类,带内螺纹,灰色
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
橡胶金属缓冲器
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 E 类,带内螺纹,灰色
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4401 金属件。 天然橡胶弹性体,中等硬度 55° Shore A,灰色。
规格:
不锈钢 亮色。
提示:
橡胶金属缓冲器为广泛使用的用于弹性支撑的结构元件。此外,其还用于存放机组、电机、压缩机、泵和测试机。
温度范围:
-30 °C 至 +80 °C
根据要求:
不锈钢 1.4301 金属件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 26103-01 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 E 类,带内螺纹,灰色
241 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
组件
颜色
D
H
G
T
弹簧刚度
N/mm
负载
N
CAD
配件
价格
订购
26103-01-00800855
不锈钢
灰色
8
8
M3
3
88
44
根据要求
26103-01-01501255
不锈钢
灰色
15
12
M4
4
165
182
根据要求
26103-01-01501555
不锈钢
灰色
15
15
M4
4
100
130
根据要求
26103-01-01502055
不锈钢
灰色
15
20
M4
4
75
113
根据要求
26103-01-02001555
不锈钢
灰色
20
15
M6
5
145
246
根据要求
26103-01-02002055
不锈钢
灰色
20
20
M6
5
94
216
根据要求
26103-01-02002555
不锈钢
灰色
20
25
M6
5
65
169
根据要求
26103-01-02501555
不锈钢
灰色
25
15
M8
7
270
540
根据要求
26103-01-02502555
不锈钢
灰色
25
25
M8
7
105
315
根据要求
26103-01-02503055
不锈钢
灰色
25
30
M8
7
85
281
根据要求
26103-01-02504055
不锈钢
灰色
25
40
M8
7
75
300
根据要求
26103-01-03001555
不锈钢
灰色
30
15
M8
7
545
491
根据要求
26103-01-03002555
不锈钢
灰色
30
25
M8
7
160
416
根据要求
26103-01-03003055
不锈钢
灰色
30
30
M8
7
125
425
根据要求
26103-01-03004055
不锈钢
灰色
30
40
M8
7
85
315
根据要求
26103-01-04002055
不锈钢
灰色
40
20
M8
7
550
660
根据要求
26103-01-04002555
不锈钢
灰色
40
25
M8
7
500
1000
根据要求
26103-01-04003055
不锈钢
灰色
40
30
M8
7
300
870
根据要求
26103-01-04004055
不锈钢
灰色
40
40
M8
7
260
1040
根据要求
26103-01-05002055
不锈钢
灰色
50
20
M10
8
860
860
根据要求
26103-01-05002555
不锈钢
灰色
50
25
M10
8
700
1400
根据要求
26103-01-05003055
不锈钢
灰色
50
30
M10
8
450
1575
根据要求
26103-01-05004055
不锈钢
灰色
50
40
M10
8
350
1400
根据要求
26103-01-05005055
不锈钢
灰色
50
50
M10
8
170
850
根据要求
26103-01-06003055
不锈钢
灰色
60
30
M10
8
700
1400
根据要求
26103-01-06004055
不锈钢
灰色
60
40
M10
8
400
1600
根据要求
26103-01-06005055
不锈钢
灰色
60
50
M10
8
240
1200
根据要求
26103-01-07004255
不锈钢
灰色
70
42
M10
8
520
2600
根据要求
26103-01-07004555
不锈钢
灰色
70
45
M10
8
680
3060
根据要求
26103-01-07502555
不锈钢
灰色
75
25
M12
10
1211
1816
根据要求
26103-01-07503055
不锈钢
灰色
75
30
M12
10
1090
2289
根据要求
26103-01-07504055
不锈钢
灰色
75
40
M12
10
500
2000
根据要求
26103-01-07505055
不锈钢
灰色
75
50
M12
10
550
2750
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
26100
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 A 类,带双面外螺纹
26101
钢制橡胶金属缓冲器,带双面外螺纹的锥形 AT 型
26102
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹
26102-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹,灰色
26103
钢制橡胶金属缓冲器,带内螺纹的圆柱形 E 型
26104
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹
26104-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹,灰色
26105
钢制橡胶金属缓冲器,带双面内螺纹的锥形 CT 型
26106
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹
26106-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹,灰色
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>