26102-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹,灰色
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
橡胶金属缓冲器
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹,灰色
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4401 金属件。 天然橡胶弹性体,中等硬度 55° Shore A,灰色。
规格:
不锈钢 亮色。
提示:
橡胶金属缓冲器为广泛使用的用于弹性支撑的结构元件。此外,其还用于存放机组、电机、压缩机、泵和测试机。
温度范围:
-30 °C 至 +80 °C
根据要求:
不锈钢 1.4301 金属件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 26102-01 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹,灰色
231 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
组件
颜色
D
H
G
L
T
弹簧刚度
N/mm
负载
N
CAD
配件
价格
订购
26102-01-00800855
不锈钢
灰色
8
8
M3
6
3
35
17
根据要求
26102-01-01001055
不锈钢
灰色
10
10
M4
10
4
75
75
根据要求
26102-01-01001555
不锈钢
灰色
10
15
M4
10
4
50
60
根据要求
26102-01-01501055
不锈钢
灰色
15
10
M4
10
4
130
130
根据要求
26102-01-01501555
不锈钢
灰色
15
15
M4
10
4
100
120
根据要求
26102-01-02001555
不锈钢
灰色
20
15
M6
18
5
325
390
根据要求
26102-01-02002055
不锈钢
灰色
20
20
M6
18
5
130
260
根据要求
26102-01-02002555
不锈钢
灰色
20
25
M6
18
5
95
210
根据要求
26102-01-02501555
不锈钢
灰色
25
15
M6
18
5
333
399
根据要求
26102-01-02502055
不锈钢
灰色
25
20
M6
18
5
195
410
根据要求
26102-01-02502555
不锈钢
灰色
25
25
M6
18
5
117
257
根据要求
26102-01-02503055
不锈钢
灰色
25
30
M6
18
5
100
300
根据要求
26102-01-03001555
不锈钢
灰色
30
15
M8
23
7
590
708
根据要求
26102-01-03002055
不锈钢
灰色
30
20
M8
23
7
280
560
根据要求
26102-01-03002555
不锈钢
灰色
30
25
M8
23
7
180
396
根据要求
26102-01-03003055
不锈钢
灰色
30
30
M8
23
7
168
504
根据要求
26102-01-03004055
不锈钢
灰色
30
40
M8
23
7
88
308
根据要求
26102-01-04002055
不锈钢
灰色
40
20
M8
23
7
700
840
根据要求
26102-01-04003055
不锈钢
灰色
40
30
M8
23
7
273
820
根据要求
26102-01-04004055
不锈钢
灰色
40
40
M8
23
7
189
660
根据要求
26102-01-05002055
不锈钢
灰色
50
20
M10
28
8
1471
2500
根据要求
26102-01-05002555
不锈钢
灰色
50
25
M10
28
8
630
1386
根据要求
26102-01-05003055
不锈钢
灰色
50
30
M10
28
8
545
1635
根据要求
26102-01-05004055
不锈钢
灰色
50
40
M10
28
8
310
1116
根据要求
26102-01-05005055
不锈钢
灰色
50
50
M10
28
8
180
900
根据要求
26102-01-06004055
不锈钢
灰色
60
40
M10
28
8
500
1750
根据要求
26102-01-07004555
不锈钢
灰色
70
45
M10
28
8
600
2400
根据要求
26102-01-07502555
不锈钢
灰色
75
25
M12
37
10
2440
3660
根据要求
26102-01-07504055
不锈钢
灰色
75
40
M12
37
10
700
2450
根据要求
26102-01-07505055
不锈钢
灰色
75
50
M12
37
10
520
2600
根据要求
26102-01-07505555
不锈钢
灰色
75
55
M12
37
10
396
2178
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
26100
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 A 类,带双面外螺纹
26101
钢制橡胶金属缓冲器,带双面外螺纹的锥形 AT 型
26102
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹
26103
钢制橡胶金属缓冲器,带内螺纹的圆柱形 E 型
26103-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 E 类,带内螺纹,灰色
26104
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹
26104-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹,灰色
26105
钢制橡胶金属缓冲器,带双面内螺纹的锥形 CT 型
26106
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹
26106-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹,灰色
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>