26113-01
不锈钢橡胶金属缓冲器,圆锥形 EK 类,带内螺纹,灰色
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
橡胶金属缓冲器
不锈钢橡胶金属缓冲器,圆锥形 EK 类,带内螺纹,灰色
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4401 金属件。
天然橡胶弹性体,中等硬度 57° Shore A。
规格:
亮色不锈钢。
灰色天然橡胶。
提示:
橡胶金属缓冲器也用作防撞止动器限制移动物体的弹性距离。
温度范围:
-30 °C 至 +80 °C
根据要求:
其它邵氏硬度。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 26113-01 不锈钢橡胶金属缓冲器,圆锥形 EK 类,带内螺纹,灰色
209 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
H
G
T
CAD
配件
价格
订购
26113-01-02501757
25
17
M6
6
根据要求
26113-01-02502057
25
20
M6
6
根据要求
26113-01-03001557
30
18
M8
8
根据要求
26113-01-03002057
30
20
M8
8
根据要求
26113-01-03002757
30
27
M8
8
根据要求
26113-01-03503057
35
30
M8
8
根据要求
26113-01-04003057
40
30
M8
8
根据要求
26113-01-05001857
50
18
M10
10
根据要求
26113-01-05002257
50
22
M10
10
根据要求
26113-01-05003057
50
30
M10
10
根据要求
26113-01-07502857
75
28
M12
12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
26100
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 A 类,带双面外螺纹
26101
钢制橡胶金属缓冲器,带双面外螺纹的锥形 AT 型
26102
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹
26102-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹,灰色
26103
钢制橡胶金属缓冲器,带内螺纹的圆柱形 E 型
26103-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 E 类,带内螺纹,灰色
26104
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹
26104-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹,灰色
26105
钢制橡胶金属缓冲器,带双面内螺纹的锥形 CT 型
26106
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>