26108
带橡胶缓冲器的 TP 型门挡
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
橡胶金属缓冲器
带橡胶缓冲器的 TP 型门挡
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
天然橡胶弹性体,中等硬度,60° Shore A。
提示:
用于旋紧的橡胶止动缓冲器。也用作机器的设备支脚。
由于材料成分的原因,橡胶缓冲器会接触着色,由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。
温度范围:
-30 °C 至 +80 °C
根据要求:
其它邵氏硬度。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 26108 带橡胶缓冲器的 TP 型门挡
209 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
H
H1
CAD
配件
价格
订购
26108-02601560
26
4
12
15
9
根据要求
26108-03002260
30
7
11
21
5
根据要求
26108-03503060
35
8
17
30
10
根据要求
26108-04003560
40
7
20
35
8
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
26100
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 A 类,带双面外螺纹
26101
钢制橡胶金属缓冲器,带双面外螺纹的锥形 AT 型
26102
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹
26102-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 B 类,带内外螺纹,灰色
26103
钢制橡胶金属缓冲器,带内螺纹的圆柱形 E 型
26103-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 E 类,带内螺纹,灰色
26104
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹
26104-01
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆柱形 C 类,带双面内螺纹,灰色
26105
钢制橡胶金属缓冲器,带双面内螺纹的锥形 CT 型
26106
橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,圆柱形 D 类,带双面外螺纹
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>