norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制橡胶金属缓冲器,正方形 KV 类,带外螺纹
26117

钢制橡胶金属缓冲器,正方形 KV 类,带外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:强度 5.6 钢制金属件。
天然橡胶弹性体,中等硬度,57° Shore A。
规格:钢制镀锌。提示:橡胶金属缓冲器用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。
由于材料成分的原因,橡胶缓冲器会接触着色,由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。
温度范围:-30 °C 至 +80 °C根据要求:其它邵氏硬度。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 26117 钢制橡胶金属缓冲器,正方形 KV 类,带外螺纹 197 kB

图纸

钢制橡胶金属缓冲器,正方形 KV 类,带外螺纹

商品选择/筛选

订货号

D

HGLCAD配件价格订购
26117-050020575020M1028 根据要求
26117-080025578025M1223 根据要求
26117-080030578030M1237 根据要求