norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制橡胶金属缓冲器,带外螺纹的锥形 K 型
26112

钢制橡胶金属缓冲器,带外螺纹的锥形 K 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:强度 5.6 钢制金属件。
天然橡胶弹性体,中等硬度,55° Shore A。
规格:钢制镀锌。提示:橡胶止动缓冲器的特征是坚固以及有效缓冲和减弱冲击。橡胶止动缓冲器尤其适合用于限制弹性行程和缓冲移动和非移动机组、机器的冲击,以及通常用作止动器。
由于材料成分的原因,橡胶缓冲器会接触着色,由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。
温度范围:-30 °C 至 +80 °C根据要求:其它邵氏硬度。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 26112 钢制橡胶金属缓冲器,带外螺纹的锥形 K 型 222 kB

图纸

钢制橡胶金属缓冲器,带外螺纹的锥形 K 型

商品选择/筛选

订货号

D

HGLCAD配件价格订购
26112-025017552517M618 根据要求
26112-025020552520M618 根据要求
26112-025030553015M823 根据要求
26112-030020553020M823 根据要求
26112-030027553027M823 根据要求
26112-035030553530M823 根据要求
26112-040030554030M823 根据要求
26112-050018555018M1028 根据要求
26112-050022555022M1028 根据要求
26112-050030555030M1028 根据要求
26112-075028557528M1237 根据要求