弹簧附件
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
弹簧附件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
26095
钢制间隔管
69 型号
26095-02
带螺纹的钢制导向螺栓
41 型号
26095-05
钢制圆盘
5 型号
26095-08
用于螺旋压力弹簧的 钢制支撑垫圈
5 型号
26095-12
用于弹性缓冲的 黄铜弹簧挡板
10 型号
26095-15
用于螺旋压力弹簧的 钢制螺纹垫圈
5 型号
26095-18
用于弹性缓冲的 钢制螺纹垫圈
4 型号