norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

norelem 驱动技术 & 驱动元件

在机床制造和自动化技术中,时常有许多要求很高的动力传输和定位任务。作为驱动技术和驱动元件的制造商,norelem 在网上商店提供各种驱动技术组件,以满足驱动技术的各种要求。

norelem 在线商店的驱动技术和驱动元件的产品范围包括

什么是驱动技术?

驱动技术通常被理解为给机器提供能量并控制各种驱动元件,即通过动力传输产生运动。

驱动技术的应用领域

驱动技术用于机床制造和自动化技术,如变频器、电机、逆变器柜系统、齿轮电机、离合器、发电机、半导体技术、测量领域的机器、玻璃和木工以及通信工程。
除上述领域外,驱动技术还用于航空航天,工具和包装机械以及医疗技术。

norelem 驱动技术的优势

- 最佳动力传输
- 出色的定位精度
- 标准件
- 使用寿命长
- 低磨损
- 低噪音 < br /> - 合理的动力传输
- 恒定的传动比
- 减少振动和噪音

链传动技术

链轮驱动器通常由链轮、匹配的链轮盘和滚子链组成。在特殊情况下,可根据需要给这些部件另外配备链条张紧器和转向链轮。norelem 的链轮专为机械工程领域和工业而开发。由于这个原因,链轮有许多常规尺寸和特殊型号,可以直接在网上商店在线购买。

norelem 生产的链轮符合 DIN /ISO 606 标准,结实、坚固、耐用。轮齿经过铣削以及电感硬化处理。凹槽与齿尖精确校准。大多数 norelem 链轮已进行了预钻孔(可直接安装),易于安装。除了钢制链轮外,norelem 在线商店还出售不锈钢链轮。它可用于例如食品行业。
用作附件的各个滚子链链节可随时订购。
链轮驱动

齿带传动装置

齿带系统由一条齿带和两个或多个齿带垫圈组成。齿带系统的优势多种多样。在以高速传输较大力量时,齿带系统可确保精确定位,并保证稳定同步运行。此外,还具备高能效和平稳运行。norelem 不仅按标准尺寸出售齿带,也可以按米提供齿带解决方案。
典型应用实例可见于机械制造、自动化行业以及手工业。实际应用中的几个实例如高功率激光器门架系统、拾取和放置单元、圆台系统或传统运输线等。
齿带驱动结合了链条和平带的优点,同时需要较少的维护。齿带系统安静、精确且无任何滑动。其取决于组件之间的良好协作。此外,与链传动相比的另一个优势是高加速度值。

齿轮、齿条和锥形齿轮

齿轮传动时使用机械制造领域中最常用的传动方式。借助齿轮传动装置,即齿轮、齿条和锥齿轮,扭矩以一点点转速从一个轴传输到另一个轴上。此时可组合不同的齿轮尺寸。轻松更换各个齿轮可实现其他的扭矩变速比和转速。
与链轮驱动装置和皮带驱动装置相比,norelem齿轮传动装置具备缩短了轴间距的优势。此外,明显可比皮带驱动装置传输更多的力。
齿轮、齿条和锥齿轮的其他优势还包括无滑动及形状配合的力传输,多种可能的变速比及便捷安装(无需太多维护且运行安全)。

齿轮传动-锥形齿轮

对于轴以小角度(大部分为 90°)相交的驱动形式,首先使用尖端互相触碰的锥形齿轮。
重要的是在运行负荷下保持尽可能小的所谓承压曲线图偏移。实现齿心到轴承尽可能小轴距的同时达到尽可能大的轴直径。norelem 提供具有这些不同比率的锥形齿轮。齿部始终为直型,锥形齿轮为钢制。啮合角为 20°。

齿轮传动-正齿轮

对于正齿轮,通常称为圆柱齿轮,是一种简单的齿轮结构形式。在驱动技术领域中,传输较大切向力时总是使用正齿轮。

组合所谓的»齿条 可将旋转运动转化为线性运动(反之亦然)。这种情况下务必注意,轴应尽可能安装在水平位置。轴轨应精确放置,以保证齿轮具有较长的使用寿命。同时最好在水平位置执行润滑。安装时请注意轴的平行度,以便尽可能降低同心度错误。此外重要的是要保持正确的轴距。

蜗杆传动机构 / 蜗轮组件

在机械和工具制造领域中,带有一条或多条螺纹的轴即为通常所说的蜗杆。蜗杆与蜗轮(斜齿)组合在一起构成了蜗轮传动装置。蜗杆的轴和蜗轮偏移 90°。蜗杆传动装置极为适合以慢速转换较大的变速比。
norelem 的蜗轮组件适合在高转速和高力矩时保持持续运行。
当想让驱动装置的噪声尽可能低的时候,务必使用蜗轮传动装置。此外,蜗杆传动装置因其设计而具备极佳的负重能力。通常在力转换较高时的效率并非很高,因为除了滚动还需要滑动(关键词:自锁)以驱动传动装置。
蜗杆传动装置场用于滚动过程,或在压机中作为驱动装置。在输送技术中也会用到蜗轮。使用蜗轮时经常会产生很高的轴向力。这主要是因为蜗杆虽然具备螺纹状齿部但仍为固定安放。
norelem 的蜗轮为铜制。蜗杆为钢制,经渗碳硬化和打磨处理。蜗杆为右手操作(顺时针)。

传动装置 - 即时安装的蜗轮传动装置

norelem 还销售不同型号即时安装的传动装置。可在 360° 视图中观察所有传动装置。如果关于传动装置的问题,我们的经销商非常愿意与您探讨并为您解答。
蜗轮传动装置的外壳为铝制,蜗杆为钢制,蜗轮由特种黄铜制成。外壳已阳极氧化,蜗杆经渗碳硬化处理。
传动装置可用于多种用途,封装的外壳使设备免维护。此外,蜗杆传动装置噪声极低,力传输平稳。可借助简单的螺栓固定安装蜗杆传动装置。传动装置符合 RoHs 标准。
蜗杆传动机构

传动装置 - 即时安装的锥齿轮

norelem 提供三种不同类型的即装即用锥形齿轮装置:

- 带有塑料外壳的锥齿轮
- 带有铝制外壳的锥齿轮
- 带有锌压铸外壳的锥齿轮

塑料外壳的锥齿轮主要适用于以较低转速的短时机械驱动或手动驱动。旋转在两个方向均可。在带铝制外壳的锥齿轮和钢制锥齿轮上配有高级的通用免维护传动装置。norelem 的产品系列中包含七个尺寸。变速比始终为 1:1。对此也可任意转向。此外,这种传动装置还具备可安装在多种位置的优势。压铸锌外壳的锥齿轮和钢制锥齿轮尤为适用于电机驱动装置。在实际中,这种传动装置主要用于转向传动或分动。这种驱动机构还可用作附加减速器(百叶窗)。所有 norelem 即时安装传动装置均符合 RoHs 标准。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83