norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

蜗轮组件

蜗轮组件由蜗杆和蜗轮组成。帮助在高程偏移量相同的情况下实现直角动力输送。一般来说动力通过蜗杆传送。为使蜗轮和蜗杆组合为蜗轮组件,必须确保相同的轴距和传动比。现有存货中其轴距密集分布在 17 mm 到 80 mm 之间。每个轴距拥有多种传动比可供选择。
norelem 蜗轮组件适合生产轴角 90 度的蜗杆传动装置。借助蜗杆传动装置可实现大传动比的降速(直到100:1)。

更多优势:

安静运行
低震动

钢制蜗杆

该蜗杆为右旋表面硬化钢制蜗杆,边缘和钻孔经过抛光。啮合处为K型齿面。另外,蜗轮组件已预先钻孔。

蜗轮

norelem 产品系列中蜗轮都是铜制。其原因很简单,相比其他原料,铜能保证更好的滑动性能和应急性能,而铝的成份则可确保更高的耐化学性。蜗轮尤其适合在高转速和高力距时保持持续运行。