norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
22253

双排链轮 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 324 kB

图纸

双排链轮 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2LCRCAD配件价格订购
22253-2080003000805 B-28,0 x 3,0823,420,91262,78,3180,88 根据要求
22253-2080003000905 B-28,0 x 3,0925,923,391562,78,3180,88 根据要求
22253-2080003001005 B-28,0 x 3,01028,425,891782,78,3180,88 根据要求
22253-2080003001105 B-28,0 x 3,0113128,391982,78,3180,88 根据要求
22253-2080003001205 B-28,0 x 3,01233,730,912182,78,3180,88 根据要求
22253-2080003001305 B-28,0 x 3,01336,733,422482,78,3180,88 根据要求
22253-2080003001405 B-28,0 x 3,01439,235,952682,78,3180,88 根据要求
22253-2080003001505 B-28,0 x 3,01541,738,482982,78,3180,88 根据要求
22253-2080003001605 B-28,0 x 3,01644,241,0132102,78,3200,88 根据要求
22253-2080003001705 B-28,0 x 3,01746,743,5334102,78,3200,88 根据要求
22253-2080003001805 B-28,0 x 3,01849,246,0737102,78,3200,88 根据要求
22253-2080003001905 B-28,0 x 3,01951,748,6139102,78,3200,88 根据要求
22253-2080003002005 B-28,0 x 3,02054,251,1440102,78,3200,88 根据要求
22253-2080003002105 B-28,0 x 3,02157,253,6745122,78,3200,88 根据要求
22253-2080003002205 B-28,0 x 3,02259,456,2145122,78,3200,88 根据要求
22253-2080003002305 B-28,0 x 3,02362,258,7545122,78,3200,88 根据要求
22253-2080003002405 B-28,0 x 3,02464,761,2945122,78,3200,88 根据要求
22253-2080003002505 B-28,0 x 3,02567,263,8345122,78,3200,88 根据要求
22253-2080003002605 B-28,0 x 3,02669,766,3750122,78,3220,88 根据要求
22253-2080003002705 B-28,0 x 3,02772,368,9150122,78,3220,88 根据要求
22253-2080003003005 B-28,0 x 3,03080,276,5350122,78,3220,88 根据要求
22253-2080003003205 B-28,0 x 3,03285,281,6160122,78,3220,88 根据要求
22253-2080003003505 B-28,0 x 3,03592,789,2460122,78,3220,88 根据要求
22253-2080003003605 B-28,0 x 3,03695,291,7960122,78,3220,88 根据要求
22253-2080003003805 B-28,0 x 3,038100,296,8860122,78,3220,88 根据要求
22253-2080003004005 B-28,0 x 3,040105,7101,9760122,78,3220,88 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83