norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。提示:单式滚子链条的链节符合 DIN ISO 606。

在 E 型上安装需保证挡板弹簧封闭末端朝向运行方向。

链节数为奇数时需要钩状链节锁上链条。使用钩状链节时,效率和致断力将降低 20%。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22200 链节 DIN ISO 606 224 kB
 滚子链技术资料 422 kB

图片(总概述)

链节 DIN ISO 606

链节
DIN ISO 606,E 型

更多信息

图纸

链节 DIN ISO 606,E 型

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号P适用于
链条
CAD配件价格订购
22200-3080003005 B-188,0 x 3,0mm 根据要求
22200-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 根据要求
22200-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 根据要求
22200-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 根据要求
22200-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 根据要求
22200-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 根据要求

链节
DIN ISO 606,L 型

更多信息

图纸

链节 DIN ISO 606,L 型

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号P适用于
链条
CAD配件价格订购
22200-4080003005 B-188,0 x 3,0mm 根据要求
22200-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 根据要求
22200-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 根据要求
22200-4058030810 B-115,8755/8 x 3/8 根据要求
22200-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 根据要求
22200-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 根据要求
22200-4114034020 B-131,751 1/4 x 3/4 根据要求
22200-4112100024 B-138,11 1/2 x 1 根据要求

链节
DIN ISO 606,S 型

更多信息

图纸

链节 DIN ISO 606,S 型

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号P适用于
链条
CAD配件价格订购
22200-5114034020 B-131,751 1/4 x 3/4 根据要求
22200-5112100024 B-138,11 1/2 x 1 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83