norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。提示:单式滚子链的链节符合 DIN ISO 606。

链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时,效率和致断力将降低 20%。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22200_S 链节 DIN ISO 606,S 型 221 kB

图纸

链节 DIN ISO 606,S 型

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号P适用于
链条
CAD配件价格订购
22200-5114034020 B-131,751 1/4 x 3/4 根据要求
22200-5112100024 B-138,11 1/2 x 1 根据要求