|
|
22200滚子链条,单排 DIN ISO 606,弧形压板 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:已预先拉长。订购须知:包装单元:5 米,奇数的链节数。两侧以一个内部链节终结。链节必须单独订购。提示:欧式滚子链条,符合 DIN ISO 606,带弧形的鱼尾板(ISO 编号 06 带直型鱼尾板)。所有链条已预先拉长。首次润滑:基于矿物油的防撞油。 B7 = 锁定链节最大值。 节距 = PxB1温度范围:-20 °C 至 +120 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | ISO 编号 | 节距 英寸 | 节距 mm | B2 | B4 | B7 | D1 | D2 | G | ~L | 件数 | 断裂力 F 最小 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22200-0800030625 | 05 B-1 | - | 8,0 x 3,0 | 4,77 | 8,6 | 3,1 | 5 | 2,31 | 7,11 | ~5000 | 625 | 4,4 |  | | 根据要求 | | 22200-0380732525 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 8,53 | 13.5 | 3,3 | 6,35 | 3,28 | 8,26 | ~5000 | 525 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 22200-0120516393 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 11,3 | 17 | 3,9 | 8,51 | 4,45 | 11,81 | ~5000 | 393 | 12 |  | | 根据要求 | | 22200-0580308315 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 13,28 | 19,6 | 4,1 | 10,16 | 5,08 | 14,73 | ~5000 | 315 | 15 |  | | 根据要求 | | 22200-0340716263 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15,62 | 22,7 | 4,6 | 12,07 | 5,72 | 16,13 | ~5000 | 263 | 17 |  | | 根据要求 | | 22200-1001702197 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25,45 | 36,1 | 5,4 | 15,88 | 8,28 | 21,08 | ~5000 | 197 | 40 |  | | 根据要求 | | 22200-1140304157 | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 29,01 | 43,2 | 6,1 | 19,05 | 10,19 | 26,42 | ~5000 | 157 | 95 |  | | 根据要求 | | 22200-1121000131 | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 38,1 x 25,4 | 37,92 | 53,4 | 6,6 | 25,4 | 14,63 | 33,4 | ~5000 | 131 | 160 |  | | 根据要求 | |
|
|