|
|
22202三排滚子链 DIN ISO 606,弧形压板 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:已预先拉长。订购须知:包装单元:5 米,奇数的链节数。两侧以一个内部链节终结。链节必须单独订购。提示:欧式滚子链条,符合 DIN ISO 606,带弧形的鱼尾板(ISO 编号 06 带直型鱼尾板)。所有链条已预先拉长。首次润滑:基于矿物油的防撞油。 B7 = 锁定链节最大值。 节距 = PxB1温度范围:-20 °C 至 +120 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | ISO 编号 | 节距 英寸 | 节距 mm | B2 | B4 | B7 | D1 | D2 | E | G | ~L | 件数 | 断裂力 F 最小 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22202-0380732525 | 06 B-3 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 8,53 | 34 | 3,3 | 6,35 | 3,28 | 10,24 | 8,26 | ~5000 | 525 | 24,9 |  | | 根据要求 | | 22202-0120516393 | 08 B-3 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 11,3 | 44,9 | 3,9 | 8,51 | 4,45 | 13,92 | 11,81 | ~5000 | 393 | 44,5 |  | | 根据要求 | | 22202-0580308315 | 10 B-3 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 13,28 | 52,8 | 4,1 | 10,16 | 5,08 | 16,59 | 14,73 | ~5000 | 315 | 66,7 |  | | 根据要求 | | 22202-0340716263 | 12 B-3 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15,62 | 61,7 | 4,6 | 12,07 | 5,72 | 19,46 | 16,13 | ~5000 | 263 | 86,7 |  | | 根据要求 | | 22202-1001702197 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25,45 | 99,9 | 5,4 | 15,88 | 8,28 | 31,88 | 21,08 | ~5000 | 197 | 160 |  | | 根据要求 | |
|
|