20000
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
气动线性和十字滑台
56 型号
电子线性和十字滑台
17 型号
带滚珠丝杠的直线轴
44 型号
气动处理系统
26 型号
norelem 运动部件 - 20000
产品组 20000 分为四类:
- 导杆气缸和气动门架滑台
- 导杆电缸和电动门架滑台
- 气动操作装置
- 接近开关和连接器
导杆气缸和气动门架滑台
导杆气缸
norelem 提供的产品包括配备两个圆导轨的导杆气缸以及配备三个圆导轨的导杆气缸。通过置于滑轨中的双作用缸体进行驱动。其为双轴或三轴,冲程在 40 至 300 mm 之间,共有四种规格尺寸。导向轴尺寸较大,配备滚动导轨,其最大荷载可达 1080 N。此外导杆气缸的重复精度可达 ±0.01 mm。
优势:
- 通过定位孔实现模块彼此之间的最大配合精度
- 集成减震器和接近开关
- 任意安装位置
气动门架滑台
门架滑台可实现精准负载。通过置于滑轨中的活塞杆松动型气缸进行驱动。产品系列包括三种规格,配备导向轨或圆导轨。门架滑台重复精度可达 ±0.02 mm,并可实现高达 5000 mm 冲程。这两种导向系统结构尺寸相同。可在任意安装位置进行安装。
优势:
- 运行精度高
- 微弱的挠度实现强大的夹紧能力和长距离移动
- 优化的规格尺寸,活塞直径大
导杆电缸和电动门架滑台
齿带驱动,并带有型材导轨的线性轴
线性轴可推动大质量物体的运动。可承受来自各方向的最大力量。因此当涉及自动线性运动时,堪称最佳解决方案。norelem 产品系列包括冲程在 200 至 1500 mm 之间标准长度的线性轴。如有需求也提供特殊长度的线性轴。
优势:
- 齿形皮带驱动,以确保平稳的同步驱动
- 精密导轨,适用于所有方向的高负载和恒定负载
- 密封轴承
保护盖
保护盖可防止开放的轴端沾染灰尘和污垢。可用于封闭轴承壳体上不需要的空心轴。保护盖共有两种不同规格供应。
槽台
由于每个螺纹孔上都增加了中心孔,因此槽台可精准安装在线性导轨的滑轨上。顶部的型槽还提供通用安装选项。
电机安装套件
norelem 电机安装套件配备爪型弹性联轴系统,便于进行电机连接。它们具有非常好的夹持力,并具有无齿隙、减振以及电气绝缘功能。
同步套件
借助同步套件可实现通过一个电机同时驱动两个平行放置的线性轴。同步套件由两个联轴器组成,联轴器通过同步轴相互连接。
气动处理系统
配备导轨的导杆气缸
导杆滑台可在任意安装位置进行安装。通过标准固定孔可实现与其他设备单元的组合连接。借助精确的定心系统,可以顺利且迅速整合所有模块。
优势:
- 通过定心系统实现模块彼此之间的最大配合精度
- 重复精度高
- 周期时间短
norelem 供应的导杆滑台一部分配备直线往复运动球轴承导轨,一部分配备交叉滚子导轨。直线循环球轴承导轨适用于高负载场景。其优点是定位精度高和运行噪音低。交叉滚子导轨则适用于高扭矩负载场景。
气动升降台
norelem 产品系列包括带导向轨和圆导轨的气动提升装置。提升装置适合作为短冲程模块普遍使用。借助精准的定心系统,可以顺利且迅速整合所有模块。
优势:
- 无需三脚架,可通过定心系统拧紧到工作台上
- 经淬火处理的外部限位块实现高重复精度和低磨损
气动转台
转台与导杆滑台组合构成不可或缺的组件,可实现空间任意点定位。气动转台可用于任何安装位置。其结构极其紧凑,因而可以在保障全套系统刚度的同时,在全部方向达到优异的荷载能力。所有型号的旋转角度可以在 0° 至 190° 之间无级调节。
优势:
- 通过过度旋转保护装置对驱动装置进行保护
- 可作为重载荷型号供应
- 通过定心系统实现模块彼此之间的最大配合精度
接近开关和连接器
感应式接近开关
感应式接近开关是一种非接触式、低磨损的操作方式,具备高开关频率和开关精度。其耐振动、防尘、防潮。在装配过程中自上方拧入,并完全嵌入到 T 型槽中。norelem 产品系列包括圆形盒状、矩形盒状以及螺纹盒状的感应式接近开关。