带滚珠丝杠的直线轴
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
带滚珠丝杠的直线轴
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
20331
带滚珠丝杠和
型材导轨的直线轴
13 型号
20331-10
带滚珠丝杠和
两个型材导轨的直线轴
18 型号
20331-20
夹紧杆
用于带滚珠丝杠的直线轴
13 型号