norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制压制棒材基体。
铝制轴承座和滑座。
钢制型材导轨和导向滑座。
钢制滚珠丝杠轴。
钢制滚珠丝杠螺母。
规格:经自然色阳极氧化处理的基体和滑座。
经黑色阳极氧化处理的轴承座。
经感应淬火和打磨处理的型材导轨滚道。
提示:紧凑型灵活的推杆,配有滚珠丝杠。由自支撑、硬质阳极氧化铝制型材制成的基体,集成了导向型材导轨。该导轨系统在所有方向上吸收极大的力,低磨损率,并为移动的大型物体提供最佳的运行性能。能够实现高速、极高的定位精度和重复定位精度等高性能特点。可轻松组合成多系统。

推杆采用公差等级为 ISO 7 的精密滚珠丝杠,减少了滚珠丝杠螺母的轴向间隙。由耐腐蚀钢制成的覆盖带可保护型材中的所有部件免受灰尘和其他污物的影响。

铝制型材的外侧有槽,能够简便安全地安装型材并固定如传感器等附属部件。

滑座的侧面和顶面设有螺纹孔和额外的定心孔。使用我们的定心环 20240,可精准地将其它连接件安装到滑座上。

滑座两侧设有润滑油孔(漏斗润滑脂接头 DIN 3405D),用于重新润滑滚珠丝杠和导轨。
技术参数:负载规格适用于动态负载。

表中给出的所有动态扭矩和承载量均为理论值。未考虑安全系数。安全系数取决于使用情况和所需的安全性。建议安全系数 fs = 5。
温度范围:0 °C 至 +60 °C.根据要求:其他长度(最大长度和最大行程参见表格)。
滚珠丝杠公差等级符合 ISO 5 标准。
主轴支撑(建议用于较长的主轴长度)。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20331 带滚珠丝杠和 型材导轨的直线轴 800 kB

图纸

带滚珠丝杠和 型材导轨的直线轴
带滚珠丝杠和 型材导轨的直线轴
带滚珠丝杠和 型材导轨的直线轴
带滚珠丝杠和 型材导轨的直线轴

商品选择/筛选

订货号尺寸L

L
max.
Iy
cm⁴
最高转速
r/min
最大驱动扭矩
M
Nm
力 Fx
N
力 Fy
动力
N
力 Fz
动力
N
Mx
动力
Nm
My
动力
Nm
Mz
动力
Nm
惯性矩 Iz
cm⁴
CAD配件价格订购
20331-04012057000X10040272290010580033400230038502826026011 根据要求
20331-04012107000X1004027229001058004,52540230038502826026011 根据要求
20331-06516057000X10065330292071,342007,7870065401019015870070089,4 根据要求
20331-06516107000X10065330292071,3420011,9673065401019015870070089,4 根据要求
20331-06516167000X10065330292071,3420011,9420065401019015870070089,4 根据要求
20331-08020057000X100804175480144,13300131480089301507037014701470192,3 根据要求
20331-08020107000X100804175481144,1330024,51385089301507037014701470192,3 根据要求
20331-08020207000X100804175482144,1330024,5693089301507037014701470192,3 根据要求
20331-08020507000X100804175483144,1300024,5277089301507037014701470192,3 根据要求
20331-11032057000X1001104945850562215016,718850100002026063026502650669 根据要求
20331-11032107000X1001104945850562300052,329600100002026063026502650669 根据要求
20331-11032207000X1001104945850562300052,314800100002026063026502650669 根据要求
20331-11032327000X1001104945850562300052,39240100002026063026502650669 根据要求
订货号尺寸接通时长空转力矩
Nm
重复精度最大速度
米/秒
最大加速度 m/sc进给常数
mm/U
行程
S
S
(行程)
最小
S
(行程)
最大
CAD配件价格订购
20331-04012057000X10040100%0,16±0,020,49205100302728 根据要求
20331-04012107000X10040100%0,18±0,020,972010100302728 根据要求
20331-06516057000X10065100%0,28±0,020,35205100402690 根据要求
20331-06516107000X10065100%0,30±0,020,72010100402690 根据要求
20331-06516167000X10065100%0,40±0,021,122016100402690 根据要求
20331-08020057000X10080100%0,46±0,020,28205100555163 根据要求
20331-08020107000X10080100%0,5±0,020,552010100555163 根据要求
20331-08020207000X10080100%0,6±0,021,12020100555163 根据要求
20331-08020507000X10080100%1,4±0,022,52050100555163 根据要求
20331-11032057000X100110100%1,2±0,020,18205100655456 根据要求
20331-11032107000X100110100%1,4±0,020,52010100655456 根据要求
20331-11032207000X100110100%1,5±0,0212020100655456 根据要求
20331-11032327000X100110100%1,6±0,021,62032100705456 根据要求
订货号尺寸滚珠丝杠轴
DxT
动态
承载量
C (N)
动态
主轴承载量
CS (N)
惯性矩
10⁻⁵ kg m²
移动
质量
(kg)
CAD配件价格订购
20331-04012057000X1004012x5462050000,630,94 根据要求
20331-04012107000X1004012x10462038000,811 根据要求
20331-06516057000X1006516x519800131502,213 根据要求
20331-06516107000X1006516X1019800115502,83 根据要求
20331-06516167000X1006516X161980081703,993 根据要求
20331-08020057000X1008020X534200148007,066 根据要求
20331-08020107000X1008020X1034200159008,236 根据要求
20331-08020207000X1008020X20342001625012,816 根据要求
20331-08020507000X1008020X50342001300044,676 根据要求
20331-11032057000X10011032X5496001885041,819,8 根据要求
20331-11032107000X10011032X10496003700043,649,8 根据要求
20331-11032207000X10011032X20496002295051,169,8 根据要求
20331-11032327000X10011032X32496001550066,619,8 根据要求