气动线性和十字滑台
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
气动线性和十字滑台
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
20000
配备两个圆导轨的导杆气缸
16 型号
20000
配备三个圆导轨的导杆气缸
16 型号
20010
钢制止动螺栓,强度等级 8.8。
10 型号
20200
配备圆导轨的气动十字滑台
2 型号
20200
配备导轨的气动十字滑台
3 型号
20240
定心环
9 型号