norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。
强度等级 8.8。
规格:经黑色氧化处理的止动螺栓。
经硬化处理的止动面 (52 HRC)。
镀锌螺母。
提示:螺栓头在硬化之前被加工。以此确保提供了精准明确持续稳定的限位。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20010 钢制止动螺栓,强度等级 8.8。 134 kB

图纸

钢制止动螺栓,强度等级 8.8。

商品选择/筛选

订货号L

SWCAD配件价格订购
20010-080171713 根据要求
20010-080222213 根据要求
20010-080272713 根据要求
20010-080323213 根据要求
20010-080353513 根据要求
20010-080454513 根据要求
20010-080555513 根据要求
20010-080656513 根据要求
20010-080737313 根据要求
20010-080888813 根据要求