气动处理系统
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
气动处理系统
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
20032
带循环滚珠轴承导轨的导杆气缸,最大承重 12 N
1 型号
20034
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 30 N
3 型号
20036
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 240 N
5 型号
20050
配备导轨的气动升降台
2 型号
20054
配备圆导轨的气动升降台
0 型号
20056
配备圆导轨的气动升降台,宽型
0 型号
20060
气动转台,针对小型安装空间
1 型号
20060
气动转台
1 型号
20062
气动转台,长度 115 mm
1 型号
20062
重型气动转台,长度 148 mm
1 型号
20064
气动转台,带空心轴
1 型号
20064
重型气动转台,长度 216 mm
1 型号
20100
平行夹具夹持模块
9 型号