20034
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 30 N
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
气动处理系统
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 30 N
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
高强度铝制壳体。
钢制止动系统。
规格:
经阳极氧化处理的壳体。
经硬化和发蓝处理的止动系统。
提示:
具有循环滚珠轴承导轨和最大 30 N 负载能力的较小安装空间的免维护导杆气缸。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M5。
相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。
止动系统的位置是可调的。
重复精度 ±0.01 mm。
附件:
减振器和接近开关参见表格。
图纸提示:
1) 压缩空气接口
2) 圆柱头螺栓 ISO 4762-M4 沉孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 20034 带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 30 N
380 kB
气动滑台 使用说明
279 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
尺寸
E
E1
L
P
行程
S
推力
气压6bar
(N)
回力 气压6bar
(N)
气缸 Ø
耗气量
每次往返动作
气压6bar(ccm)
CAD
配件
价格
订购
20034-4020
4
1 x 32
1 x 32
84
47,5
20
33
45
12
4
根据要求
20034-4060
4
3 x 32
2 x 32
124
78,5
60
33
45
12
15
根据要求
20034-4090
4
4 x 32
3 x 32
164
110,5
90
33
45
12
28
根据要求
订货号
尺寸
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1
S2
S3
CAD
配件
价格
订购
20034-4020
4
12
12
17
29 + S/2 (行程)
9
13
根据要求
20034-4060
4
18
18
23
44 + S/2 (行程)
9
13
根据要求
20034-4090
4
25
25
29
59 + S/2 (行程)
9
13
根据要求
本类目的其他商品
20032
带循环滚珠轴承导轨的导杆气缸,最大承重 12 N
20036
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 240 N
20050
配备导轨的气动升降台
20060
气动转台,针对小型安装空间
20060
气动转台
20062
气动转台,长度 115 mm
20062
重型气动转台,长度 148 mm
20064
气动转台,带空心轴
20064
重型气动转台,长度 216 mm
20100
平行夹具夹持模块