|
|
产品说明材料:高强度铝制壳体。 钢制导向轴和连杆。规格:Hart-Coat 镀膜壳体。 经硬化和打磨处理的导向轴。提示:带连杆运动装置的免维护气动平行夹具。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。 在绝对中心张紧。可选内部或外部张紧。可集成作为附件提供的接近开关,用于检测动作到位。
重复精度:±0.02 mm。附件:接近开关和连接器参见表格。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20100-030025 | 21,5 | 5 | 4,5 | - | 19 | 6 | - | 7 | M3 | 6 | 3 | M3 | 11 | - | 11 | 17,5 |  |  | 根据要求 | | 20100-040036 | 24 | 5 | 6 | - | 26 | 10 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M4 | 15 | - | 15 | 24 |  |  | 根据要求 | | 20100-050085 | 33,5 | 5 | 5 | - | 28 | 12 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M5 | 26 | - | 15 | 32 |  |  | 根据要求 | | 20100-100170 | 22,5 | 4,5 | 10 | - | 40 | 16 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M6 | 32 | - | 32 | 38 |  |  | 根据要求 | | 20100-120260 | 20 | 8 | 11 | - | 45 | 20 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | 48 | 24 | 48 |  |  | 根据要求 | | 20100-120380 | 21 | 6 | 9 | 16 | 60 | 25 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 |  |  | 根据要求 | | 20100-120660 | 21 | 6 | 9 | 16 | 60 | 25 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 |  |  | 根据要求 | | 20100-150650 | 27 | 11 | 12 | 20 | 75 | 28 | - | 10 | M6 | 13,5 | 8,2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 |  |  | 根据要求 | | 20100-151050 | 27 | 11 | 12 | 20 | 75 | 28 | - | 10 | M6 | 13,5 | 8,2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 |  |  | 根据要求 | |
订货号 | E4 | E5 | H | H1 | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | P3 | P4 | T | T1 | T2 | T3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20100-030025 | - | 11 | 40 | 13 | 40 | 34 | 19 | M5 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 16 | 1,6 | 0,5 | - | 3,5 |  |  | 根据要求 | | 20100-040036 | 15 | 15 | 45 | 12,5 | 60 | 50 | 24 | M5 | 4,5 | 7 | 6 | 18,5 | 1,6 | 1 | 2,5 | 4,2 |  |  | 根据要求 | | 20100-050085 | 20 | 20 | 56 | 20 | 70 | 60 | 34 | M5 | 4 | 7 | 6,5 | 28 | 1,6 | 1 | 2,5 | 4,5 |  |  | 根据要求 | | 20100-100170 | 32 | 32 | 67 | 18,5 | 100 | 82 | 42 | M5 | 9 | 9 | 6 | 27 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,5 |  |  | 根据要求 | | 20100-120260 | 32 | 32 | 81 | 23,5 | 120 | 96 | 60 | R1/8 | 8 | 8 | 8 | 30,5 | 2,1 | 1,5 | - | 6,5 |  |  | 根据要求 | | 20100-120380 | 48 | 48 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | R1/8 | 15 | 15 | 11,5 | 30 | 2,1 | 2 | - | 6,5 |  |  | 根据要求 | | 20100-120660 | 48 | 48 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | R1/8 | 15 | 15 | 11,5 | 30 | 2,1 | 2 | - | 6,5 |  |  | 根据要求 | | 20100-150650 | 48 | 48 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 2,1 | 2 | - | 9 |  |  | 根据要求 | | 20100-151050 | 48 | 48 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 2,1 | 2 | - | 9 |  |  | 根据要求 | |
订货号 | 单边行程 | 夹持力 气压6bar (N) | 伸出力 气压 6 bar (N) | 推荐 工件重量 kg | 气缸 Ø | 耗气量 每次往返动作 气压6bar(ccm) | 适用接近开关 | 适用连接器 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20100-030025 | 3 | 25 | 35 | 0,12 | 14 | 0,34 | 83000-010X2000 | - |  |  | 根据要求 | | 20100-040036 | 4 | 36 | 46 | 0,17 | 16 | 0,8 | 83000-030X3000 | - |  |  | 根据要求 | | 20100-050085 | 5 | 85 | 95 | 0,4 | 25 | 2,5 | 83000-030X3000 | - |  |  | 根据要求 | | 20100-100170 | 10 | 170 | 170 | 0,76 | 32 | 8 | 83000-040 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | | 20100-120260 | 12 | 260 | 260 | 1,17 | 40 | 15,1 | 83000-050 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | | 20100-120380 | 12 | 380 | 380 | 1,78 | 50 | 23,6 | 83000-040 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | | 20100-120660 | 12 | 660 | 660 | 2,96 | 50 | 23,6 | 83000-040 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | | 20100-150650 | 15 | 650 | 650 | 3 | 63 | 46,8 | 83000-050 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | | 20100-151050 | 15 | 1050 | 1050 | 4,74 | 63 | 46,8 | 83000-050 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | |
订货号 | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | F1 N | F2 N | F3 N | C max. | 惯量 (10⁻³ kgm²) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20100-030025 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 140 | 84 | 140 | 25 | 0,00632 |  |  | 根据要求 | | 20100-040036 | 3,9 | 3,7 | 1,3 | 250 | 82 | 71 | 40 | 0,0278 |  |  | 根据要求 | | 20100-050085 | 6 | 6 | 1,6 | 280 | 100 | 72 | 50 | 0,0767 |  |  | 根据要求 | | 20100-100170 | 12 | 14 | 12 | 540 | 150 | 400 | 65 | 0,416 |  |  | 根据要求 | | 20100-120260 | 27 | 30 | 12 | 1100 | 640 | 340 | 80 | 0,787 |  |  | 根据要求 | | 20100-120380 | 57 | 67 | 95 | 1500 | 350 | 2100 | 110 | 1,89 |  |  | 根据要求 | | 20100-120660 | 57 | 67 | 95 | 1500 | 350 | 2100 | 110 | 1,89 |  |  | 根据要求 | | 20100-150650 | 87 | 94 | 201 | 1900 | 890 | 3700 | 140 | 5,36 |  |  | 根据要求 | | 20100-151050 | 87 | 94 | 201 | 1900 | 890 | 3700 | 140 | 5,36 |  |  | 根据要求 | |
|
|