20036
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 240 N
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
气动处理系统
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 240 N
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
高强度铝制壳体。
钢制止动系统。
规格:
经阳极氧化处理的壳体。
经硬化和发蓝处理的止动系统。
提示:
具有循环滚珠轴承导轨和最大 240N 负载能力的较小安装空间的免维护导杆气缸。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M5。
相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。
止动系统的位置是可调的。
重复精度 ±0.01 mm。
附件:
减振器、接近开关和连接器参见表格。
图纸提示:
1) 压缩空气接口
2) 圆柱头螺栓 ISO 4762-M6 沉孔
3) 针对行程 30/75/125/175 无法安装螺栓
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 20036 带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 240 N
391 kB
气动滑台 使用说明
279 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
尺寸
E
E1
E2
E3
L
行程
S
负载能力
N
推力
气压6bar
(N)
回力 气压6bar
(N)
气缸 Ø
耗气量
每次往返动作
气压6bar(ccm)
CAD
配件
价格
订购
20036-6030
6
1 x 48
29
36
18
121
30
240
76
66
16
11,2
根据要求
20036-6075
6
2 x 48
35
42
21
175
75
200
76
66
16
28
根据要求
20036-6125
6
3 x 48
17
45
27
231
125
160
76
66
16
46,8
根据要求
20036-6175
6
4 x 48
26
52
34
288
175
120
76
66
16
65,5
根据要求
20036-6200
6
4 x 48
26
52
34
288
200
100
76
66
16
74,8
根据要求
订货号
尺寸
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1
S2
S3
CAD
配件
价格
订购
20036-6030
6
33,2
33,2
44,6
45 + S/2 (行程)
14
16
根据要求
20036-6075
6
38,7
38,7
59,5
70 + S/2 (行程)
14
16
根据要求
20036-6125
6
44,2
44,2
59,5
95 + S/2 (行程)
14
16
根据要求
20036-6175
6
49,7
49,7
74,4
120 + S/2 (行程)
14
16
根据要求
20036-6200
6
49,7
49,7
74,4
120 + S/2 (行程)
14
16
根据要求
本类目的其他商品
20032
带循环滚珠轴承导轨的导杆气缸,最大承重 12 N
20034
带交叉滚柱导轨的导杆气缸,最大承重 30 N
20050
配备导轨的气动升降台
20060
气动转台,针对小型安装空间
20060
气动转台
20062
气动转台,长度 115 mm
20062
重型气动转台,长度 148 mm
20064
气动转台,带空心轴
20064
重型气动转台,长度 216 mm
20100
平行夹具夹持模块