norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:高强度铝制壳体。
钢制止动系统。
规格:经阳极氧化处理的壳体。
经硬化和发蓝处理的止动系统。
提示:带双作用驱动气缸的免维护气动转台。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M5。
相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。

旋转角度 0° - 190° 可以无级调节。

重复精度:±0.01°。
附件:减振器、接近开关和连接器参见表格。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20062 气动转台,长度 115 mm 360 kB
 20060 气动转台 使用说明 277 kB

图纸

气动转台,长度 115 mm

商品选择/筛选

订货号尺寸驱动扭矩
Nm
回转角度轴向负载
N
径向负载
N
气缸 Ø耗气量
每次往返动作
气压6bar(ccm)
CAD配件价格订购
20062-01663,50° - 190°3504502 x 2245  根据要求
订货号

尺寸适用缓冲器适用接近开关适用连接器CAD配件价格订购
20062-016626310-141001283000-15-03080150-010X2000  根据要求