用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
气动处理系统
气动转台,长度 115 mm
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
83000-15-030
近接开关 归纳的, 型:B
根据要求
80150-010X2000
连接器 带螺纹接头, 型:A 直形衬套 3 针 , P=2000, N=3X0,25 MM², 塑料 黑色, 组件:聚氨酯 黑色
根据要求
26310-1410012
减震器 钢制, 组件:钢制