26310
导杆气缸的减振器
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
减振器
导杆气缸的减振器
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
工业减振器为免维护型、安装就绪的液压元件。这种减振器是专门作为线性模块、升降台、转台和中间位置的附件而设计的。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 26310 导杆气缸的减振器
117 kB
商品选择/筛选
订货号
适用
CAD
配件
价格
订购
26310-0605005
-
根据要求
26310-1410012
-
根据要求
本类目的其他商品
26300
可调整的工式业减振器
26301
可调式工业减振器,不锈钢
26320
安装法兰
26320-10
安装法兰,不锈钢
26320-20
止动螺母,不锈钢
26330
钢制旋转阻尼器
右旋、左旋或两侧旋转
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
减振器