|
|
产品说明材料:钢制壳体。 不锈钢制壳体 M8x0.75。 钢制活塞杆。 钢制螺母。 钢制、塑料制冲击压头。规格:镀镍壳体。 亮色壳体 M8x0.75。 经发蓝处理的壳体 M8x1。 经镀硬铬处理的活塞杆。 镀镍螺母。提示:工业减震器为免维护型、安装即用的液压元件。其具有集成的固定挡块。借助这种可调式的规格结构,可以对所需的缓冲力进行精确调节。在装入减震器后,试运行中对调整螺母进行调节,直至达到最佳的止动。 如果不是连续运行或通过气冷冷却,可适当过载使用。末端为可选件。温度范围:-5 °C 至 +70 °C。说明:可调式工业减振器 M8x1 (26300-0810008) 仅随附一个螺母。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
26300-0807506 | M8X0,75 | 6 | 2,5 | 58 | 5 | 41 | 2 | 6 | 11 |  | | 根据要求 | | 26300-0810008 | M8X1 | 6,4 | 2,5 | 61,1 | 5,1 | 43,9 | 3 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 26300-1010008 | M10X1 | 6 | 2,4 | 65 | 6 | 41 | 3 | 8 | 13 |  | | 根据要求 | | 26300-1210010 | M12X1 | 8 | 3,5 | 84 | 8 | 61 | 4 | 10 | 14 |  | | 根据要求 | | 26300-1415010 | M14x1,5 | 10 | 3,5 | 88 | 8 | 59 | 6 | 10 | 17 |  | | 根据要求 | | 26300-2015016 | M20X1,5 | 18 | 6 | 127 | 17 | 76 | 8 | 16 | 24 |  | | 根据要求 | | 26300-2515030 | M25x1,5 | 22 | 8 | 173 | 18 | 111 | 10 | 30 | 32 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 最大吸收能量 每次 Nm | 最大吸收能量 每小时 Nm | 最大有效 重量 kg | 速度范围 m/s | 回复力 N | 偏角 最大(°) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
26300-0807506 | 1,4 | 2202 | 15 | 0,3 - 2 | 9 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 26300-0810008 | 3,5 | 5650 | 15 | 0,3 - 2 | 5,3 | 2 |  | | 根据要求 | | 26300-1010008 | 1,76 | 3528 | 10 | 0,3 - 2 | 5,88 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 26300-1210010 | 4,9 | 5880 | 30 | 0,3 - 2 | 9,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 26300-1415010 | 5,88 | 8820 | 35 | 0,3 - 2 | 9,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 26300-2015016 | - | 20580 | 200 | 0,3 - 2 | 18,1 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 26300-2515030 | 49 | 29400 | 300 | 0,3 - 2 | 33,2 | 2,5 |  | | 根据要求 | |
|
|