|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4404. 规格:亮色。提示:通过紧凑型结构可实现节省空间的设计。
A 型: 使用安装法兰时,应提供用于固定减振器的锁紧螺母。 B 型: 使用安装法兰时,不需要锁紧螺母。此减震器在拧紧的情况下,用附带的螺栓紧固并安装到结构体上。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
26320-10-10100 | A | 25,4 | 25 | M10X1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 |  | | 根据要求 | | 26320-10-12100 | A | 25,4 | 25 | M12X1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 |  | | 根据要求 | | 26320-10-14100 | B | 20 | 20 | M14x1 | 5,5 | 9 | M5 | 12 | 32 | 5 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 26320-10-20100 | B | 28 | 25 | M20X1 | 6,5 | 11 | M6 | 20 | 40 | 6 | 6,5 |  | | 根据要求 | |
|
|