norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:高强度铝制壳体。
钢制止动系统。
规格:经阳极氧化处理的壳体。
经硬化和发蓝处理的止动系统。
提示:带密封滚珠导筒的坚固型结构免维护气动升降台。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M5。
相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。

重复精度 ±0.02 mm。
根据要求:可提供具有较短行程的升降台。附件:减振器、接近开关和连接器参见表格。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20054 配备圆导轨的气动升降台 421 kB
 重型气动升降台 使用说明 210 kB

图纸

配备圆导轨的气动升降台
配备圆导轨的气动升降台

商品概述(精简)