21000
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
滑轨
263 型号
定位系统
114 型号
电机定位台系统
230 型号
塑料制滑动导轨
156 型号
双管线性传动装置
24 型号
滚子导轨
123 型号
伸缩滑轨
567 型号
直线滚柱导轨
37 型号
型轨导向系统
47 型号
线性滚珠轴承
123 型号
线性导向系统
251 型号
位置指示器码尺
1201 型号
水准器
42 型号
导杆和导向螺栓
1535 型号
产品组 21000
norelem 产品组 21000 分为十类:
- 滑轨
- 定位系统
- 电机定位台系统
- 塑料滑轨
- 滚轮导轨
- 型材导轨
- 线性滚珠轴承
- 线性导轨系统
- 标准位置指示器
- 水平仪
线性系统
线性技术作为驱动技术的分支学科所研究的问题是如何以尽可能小的摩擦转换移动机械部件。同时,线性系统应在不发生变形的情况下承受尽可能高的横向力。
在半导体生产、机器人、包装行业或者即使在医疗技术领域都可以用到 norelem 线性系统。其中,主要应用领域肯定是工厂自动化领域。线性系统可在产品元件的定位、夹持、提升或旋转过程中提供个性化专用解决方案。同时,该系统可根据相应的使用范围进行设计和组装。
线性导轨
线性导轨(又名线性导向系统)主要分为两大类:
滑动导轨是线性导轨的单个元件无法通过滚动体进行分离的线性导轨。这种导轨系统包含例如 norelem 燕尾滑轨,它可以防止旋转运动过程中导轨元件掉落。
滚动导轨基于循环原则。期间,滚动体(例如滚轮或球体)在两个移动元件之间滚动。滚动体保持架(如滚子链)将滚动体保持在滑块内,以尽可能确保导轨平稳运行。滚动导轨包含例如型材导轨或线性滚珠轴承。
一般来说:导轨的形状和位置精度是日后影响导轨质量的决定性参数。