norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

型材导轨

norelem 型材导轨系统主要应用于材料输送、安装和自动化技术领域。

norelem 的钢制型材导轨配有经感应式硬化和磨削处理的导轨,并以 45° 角排列。球排可均匀分担负重。因此,该系统可承受来自各方的高负荷。基于集成的润滑程序,与导轨链接的型材导轨系统维护需求极低,并可在最高达 80° C 的高温下持续作业。

该型材导轨可从上方拧紧,并设有四种不同尺寸,购买时可根据客户需要进行定长切割(最长不超过 3690mm)。根据要求和工位情况,提供有四种不同型号的、由调质钢材料制成的、配有轴承钢球的导轨车(从标准版到紧凑版)。标准版导轨车配有符合精确度 N,无需预张紧 (Z0) 的滚珠循环导轨。根据需要也可提供精确度和张紧等级更高的版本。由于 norelem 型材导轨符合通用市场标准,因此可将其与其他供应商提供的同类型材导轨进行正常替换。